Asco-P-V165

Microelectroválvulas ASCO™ serie V165

Descripción del producto

Las microelectroválvulas ASCO están diseñadas para controlar una variedad de líquidos no agresivos y fluidos gaseosos. Estas válvulas están disponibles en versiones de servicio 2/2 o 3/2 normalmente cerradas, abiertas o universales, además de versiones de control proporcional y enclavamiento.

Material del cuerpo
Latón
Actuador de válvula
Eléctrico - mando directo
Función
2 vías - 2/2 normalmente cerrada
Presión máxima admisible (PS)
16 bar
Temperatura del fluido
0 °C +130 °C (FPM); 0 °C +140 °C (FFPM); -10 °C +90 °C (HNBR)
Viscosidad máxima
3°E (~22 cSt o mm2/s)
Juntas
HNBR; FPM; FFPM

Características

  • Microelectroválvula de mando directo; dimensiones generales mínimas.
  • Tiempo de respuesta rápido y gran cantidad de ciclos.
  • Adecuada para cerrar el paso de fluidos líquidos y gaseosos

Documentos y dibujos