Presión del distribuidor de la válvula serie VK TESCOM™
Presión del distribuidor de la válvula serie VK TESCOM™
Advertencia
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
Tomar esta acción puede invalidar su cotización. ¿Desea continuar? El proceso convertirá su carrito de compras en un pedido estándar para que pueda hacer los cambios.
El distribuidor de descarga y bloqueo serie VK ofrece presiones de control de 414 y 690 bar/6 000 y 10 000 psig. Esta válvula se basa en la serie VJ TESCOM comprobada en el campo. Ideal para aplicaciones de purga.