Tescom-P-VK

Presión del distribuidor de la válvula serie VK TESCOM™

Descripción del producto

El distribuidor de descarga y bloqueo serie VK ofrece presiones de control de 414 y 690 bar/6 000 y 10 000 psig. Esta válvula se basa en la serie VJ TESCOM comprobada en el campo. Ideal para aplicaciones de purga.

Presión máxima de funcionamiento
Acero inoxidable: 689 bar/10 000 psig
Latón: 414 bar/6 000 psig
Materiales del cuerpo
Latón o acero inoxidable 316
Material del asiento
CTFE, Peek, Teflon® o Vespel®
Anillo de soporte
CTFE
Juntas tóricas
Buna-N, etileno propileno, Kalrez® o Viton®
Partes restantes
Acero inoxidable serie 300, acero inoxidable 17-4
Temperatura de funcionamiento
Consulte la hoja de datos
Tipo y tamaño del puerto
1/4, 1/2
NPTF, MS33649
Capacidad del caudal
Cv = 0,28
Peso
2,3 kg/5 lb
Información adicional
Para obtener modificaciones personalizadas o una solución del sistema completo, comuníquese con su oficina de ventas local.

Características

  • Alta presión
  • Opciones de material
  • Tope metálico integrado
  • Permite la construcción o reparación a lo largo de una línea presurizada
  • Permite la descarga a cero de la presión hacia abajo residual
  • Torque operativo bajo
  • Vida útil alta

Documentos y dibujos