AVENTICS-P-TaskMaster

Cilindro NFPA TaskMaster AVENTICS™ TM5

Descripción del producto

La serie TM5 TaskMaster de AVENTICS es un cilindro compatible con NFPA disponible en construcciones de perfil y tirantes con cinco tamaños de orificio. Diseñado para funcionar en las aplicaciones más exigentes, el cilindro neumático se ha mejorado con una amortiguación ideal. Esto ayuda a lograr un mejor tiempo de ciclo, menor desgaste y vibración, proporcionando la mejor solución en su categoría en aplicaciones industriales. Su construcción de cuerpo de aluminio resistente a la corrosión y el vástago de pistón de acero de alta resistencia se combinan con una gama completa de montajes estándar mecanizados con precisión.

Productos

Search
1-10 de 560 resultados para Products
:
AVENTICS™ Cilindro de perfil NFPA, TaskMaster®, Serie TM5 R480698477
Tamaño del orificio
38.1 mm
Longitud de carrera
25.4 mm
Función del cilindro
de efecto doble
Amortiguamiento
Neumáticamente
disponibilidad
Tamaño del orificio
Longitud de carrera
Función del cilindro
Amortiguamiento
disponibilidad
38.1 mm
25.4 mm
de efecto doble
Neumáticamente
AVENTICS™ Cilindro de perfil NFPA, TaskMaster®, Serie TM5 R480698478
Tamaño del orificio
38.1 mm
Longitud de carrera
50.8 mm
Función del cilindro
de efecto doble
Amortiguamiento
Neumáticamente
disponibilidad
Tamaño del orificio
Longitud de carrera
Función del cilindro
Amortiguamiento
disponibilidad
38.1 mm
50.8 mm
de efecto doble
Neumáticamente
AVENTICS™ Cilindro de perfil NFPA, TaskMaster®, Serie TM5 R480698479
Tamaño del orificio
38.1 mm
Longitud de carrera
76.2 mm
Función del cilindro
de efecto doble
Amortiguamiento
Neumáticamente
disponibilidad
Tamaño del orificio
Longitud de carrera
Función del cilindro
Amortiguamiento
disponibilidad
38.1 mm
76.2 mm
de efecto doble
Neumáticamente
AVENTICS™ Cilindro de perfil NFPA, TaskMaster®, Serie TM5 R480698480
Tamaño del orificio
38.1 mm
Longitud de carrera
101.6 mm
Función del cilindro
de efecto doble
Amortiguamiento
Neumáticamente
disponibilidad
Tamaño del orificio
Longitud de carrera
Función del cilindro
Amortiguamiento
disponibilidad
38.1 mm
101.6 mm
de efecto doble
Neumáticamente
AVENTICS™ Cilindro de perfil NFPA, TaskMaster®, Serie TM5 R480698481
Tamaño del orificio
38.1 mm
Longitud de carrera
127 mm
Función del cilindro
de efecto doble
Amortiguamiento
Neumáticamente
disponibilidad
Tamaño del orificio
Longitud de carrera
Función del cilindro
Amortiguamiento
disponibilidad
38.1 mm
127 mm
de efecto doble
Neumáticamente
AVENTICS™ Cilindro de perfil NFPA, TaskMaster®, Serie TM5 R480698482
Tamaño del orificio
38.1 mm
Longitud de carrera
152.4 mm
Función del cilindro
de efecto doble
Amortiguamiento
Neumáticamente
disponibilidad
Tamaño del orificio
Longitud de carrera
Función del cilindro
Amortiguamiento
disponibilidad
38.1 mm
152.4 mm
de efecto doble
Neumáticamente
AVENTICS™ Cilindro de perfil NFPA, TaskMaster®, Serie TM5 R480698483
Tamaño del orificio
38.1 mm
Longitud de carrera
177.8 mm
Función del cilindro
de efecto doble
Amortiguamiento
Neumáticamente
disponibilidad
Tamaño del orificio
Longitud de carrera
Función del cilindro
Amortiguamiento
disponibilidad
38.1 mm
177.8 mm
de efecto doble
Neumáticamente
AVENTICS™ Cilindro de perfil NFPA, TaskMaster®, Serie TM5 R480698484
Tamaño del orificio
38.1 mm
Longitud de carrera
203.2 mm
Función del cilindro
de efecto doble
Amortiguamiento
Neumáticamente
disponibilidad
Tamaño del orificio
Longitud de carrera
Función del cilindro
Amortiguamiento
disponibilidad
38.1 mm
203.2 mm
de efecto doble
Neumáticamente
AVENTICS™ Cilindro de perfil NFPA, TaskMaster®, Serie TM5 R480698485
Tamaño del orificio
38.1 mm
Longitud de carrera
254 mm
Función del cilindro
de efecto doble
Amortiguamiento
Neumáticamente
disponibilidad
Tamaño del orificio
Longitud de carrera
Función del cilindro
Amortiguamiento
disponibilidad
38.1 mm
254 mm
de efecto doble
Neumáticamente
AVENTICS™ Cilindro de perfil NFPA, TaskMaster®, Serie TM5 R480698486
Tamaño del orificio
38.1 mm
Longitud de carrera
304.8 mm
Función del cilindro
de efecto doble
Amortiguamiento
Neumáticamente
disponibilidad
Tamaño del orificio
Longitud de carrera
Función del cilindro
Amortiguamiento
disponibilidad
38.1 mm
304.8 mm
de efecto doble
Neumáticamente
Tamaños de los orificios
1.5", 2.0", 2.5", 3.25", 4.0"
Valores de presión
Hasta 145 psi
Clasificación de la temperatura
-10 a 165 °F
Estándar dimensional
NFPA
Carrera
Hasta 99 7/8"
Estilos de montaje
MP1, MP2, MP4, MF1, MF2, MS4, MS1, MS2, MT1, MT2, MX1, MX2, MX3, MX4, MX5
Accesorios de extremo de vástago
Rótula, horquilla de vástago, compensador de alineamiento
Prolongación de vástago
20 como máximo
Construcción
Versiones de perfil y tirantes
Pistón magnético
Estándar, adecuado para usar con sensores de las series ST6 y SM6

Características

  • Pistón magnético estándar para sensores
  • Tubos de aluminio resistentes y no corrosivos
  • Vástago robusto de acero al carbono
  • Compatible NFPA

Piezas y accesorios

Search
0 resultados en Productos