Los sistemas inalámbricos de fondo de pozo Roxar monitorizan continuamente la presión y la temperatura del espacio anular B durante la vida útil del pozo submarino. Conformado por un lector inalámbrico, un transpondedor PT inalámbrico y antenas, el sistema avanzado mejora la seguridad en alta mar y la producción, al brindar advertencias tempranas sobre presiones altas que protegen la integridad de la carcasa y evitan la acumulación de presión.