La aplicación Plantweb Insight Pressure Relief Valve lo ayuda a automatizar y eliminar la incertidumbre durante la monitorización de las válvulas de alivio de presión (PRV). La aplicación indica las emisiones de PRV incluyendo el horario de inicio y finalización, la producción y la pérdida de emisiones. También se generan registros de eventos automáticamente durante un año para los informes de EPA. El Plantweb Insight utiliza análisis y modelos de activos con base en aprendizaje de máquina y se integra fácilmente con la infraestructura existente.