Plantweb-Insight Pressure Relief Device Application

Aplicación Plantweb Insight™ Pressure Relief Valve

Descripción del producto

La aplicación Plantweb Insight Pressure Relief Valve lo ayuda a automatizar y eliminar la incertidumbre durante la monitorización de las válvulas de alivio de presión (PRV). La aplicación indica las emisiones de PRV incluyendo el horario de inicio y finalización, la producción y la pérdida de emisiones. También se generan registros de eventos automáticamente durante un año para los informes de EPA. El Plantweb Insight utiliza análisis y modelos de activos con base en aprendizaje de máquina y se integra fácilmente con la infraestructura existente.

Sistema operativo
Hardware Virtual de Vmware versión 16 o superior, o configuración de Microsoft Hyper-V versión 8.0 o superior
  • Mínimo de 4 procesadores dedicados
  • 8GB RAM mínimo
  • 512 GB de espacio libre en el disco duro
Protocolo de comunicación
Cliente HART-IP, cliente/servidor OPC-UA, servidor Modbus TCP/IP, REST API

Características

  • Monitorización profunda de los dispositivos de alivio de presión y las válvulas de alivio de presión
  • Algoritmos prediseñados y desarrollados a partir de décadas de experiencia y análisis
  • Tablero visual fácil de usar que indica la cantidad de emisiones de PRD, la duración de la descarga y la pérdida de la producción
  • Los diagnósticos predictivos y las alertas ponderadas permiten la priorización del mantenimiento de PRD
  • El registro de eventos muestra todas las emisiones de PRD durante un año para los informes de EPA
  • Los sistemas existentes y la infraestructura inalámbrica se configuran e integran fácilmente y se enlazan con el IoT industrial
  • La conectividad remota permite el acceso por medio de dispositivos de escritorio o móviles
  • Instalación flexible del software desde muchos navegadores web
  • La interpretación automática de los datos del dispositivo proporciona información procesable

Documentos y dibujos