Electroválvulas AVENTICS™ serie 192

Descripción del producto

La serie ASCO 192 es una línea de electroválvulas con plano de acoplamiento CNOMO para aplicaciones de pilotaje. Su tamaño compacto y bajo peso permiten una instalación flexible y fácil en una base individual o acoplable. La intercambiabilidad de CA/CC de la cabeza elimina la necesidad de desmontar la válvula.

Actuador de válvula
Solenoide
Material del cuerpo
Plásticos técnicos
Medios
Aire, gas inerte
Tamaño de tubería/orificio
1/8"; 1/4"
Tipos de orificio
G ISO228/1-G BSPP
Función
3 vías - 3/2 normalmente abierta; 3 vías - 3/2 normalmente cerrada
Voltaje
24 CC; 48 CC; 24 CA; 115 CA; 230 CA | 50
Presión máxima de funcionamiento/diferencial máxima
10,3-34,5 Bar
Normas/regulaciones
IP67; IP65

Características

  • Versión disponible con conexión M12, indicación visual y supresión de pico de tensión conforme a los estándares UL
  • Tiempo de respuesta de 7 ms
  • Cumple con todas las directivas de UE relevantes
  • El mando manual es estándar

Documentos y dibujos