Válvulas direccionales AVENTICS™ serie 2002

Descripción del producto

La serie AVENTICS 2002 es una línea de válvulas de control direccional modular y subminiatura. Diseñadas con flexibilidad de conexión, las válvulas eliminan el cableado interno y se configuran fácilmente. La serie 2002 ofrece una gran eficiencia energética, alto caudal en un paquete compacto y admite protocolos de interfaz/bus electrónicos como DeviceNet, E/S remotas, Profibus-DP y DeviceLogix. Es adecuada para instrumentos analíticos y de diagnóstico, ciencias de la vida y aplicaciones de embotellado.

B10
Actuador de válvula
Solenoide - Piloto neumático
Tamaño de tubería/puerto
10-32; 1/8; 1/4; 5/32; M5;6 mm
Tipos de puerto
Extremo acanalado; G ISO228/1-G BSPP; NPTF; a presión; UNF
Caudal
De 0,1 VC a 0,5 VC
Normas/regulaciones
CSA; IP65
Entorno operativo
Interior, exterior, lavado a fondo
Medios
Gas neutro; vacío

Características

  • Electrónica fieldbus y capacidad de E/S, compatible con AVENTICS G3 para una fácil integración de la red
  • Disponible en montaje sobre base y acoplable para permitir una amplia gama de aplicaciones
  • Adecuado para aplicaciones de bajo consumo
  • Los sellos Buna-N permiten un sellado sin fugas
  • Las tallas de orificio ajustables utilizan racores de cartucho intercambiable