Válvulas estandarizadas AVENTICS™ Serie 581-Tamaño 1

Descripción del producto

Las AVENTICS serie 581 cumplen con la norma de válvulas ISO 5599-1. Debido a su nivel de modularidad, esta serie ofrece todas las funciones de válvula, válvulas de mariposa integradas, diferentes bobinas de pilotaje y una amplia gama de accesorios.

B10

Productos

Search
1-10 de 65 resultados para Products
:
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 581, size 1 5811110710
Activación
Eléctricamente
Principio de conmutación
5/2, con reposición por resorte
Caudal (L/M)
1400 l/min
Presión máxima de trabajo
10 bar
disponibilidad
Activación
Principio de conmutación
Caudal (L/M)
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Eléctricamente
5/2, con reposición por resorte
1400 l/min
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 581, size 1 5811110720
Activación
Eléctricamente
Principio de conmutación
5/2, con reposición por resorte
Caudal (L/M)
1400 l/min
Presión máxima de trabajo
10 bar
disponibilidad
Activación
Principio de conmutación
Caudal (L/M)
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Eléctricamente
5/2, con reposición por resorte
1400 l/min
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 581, size 1 5811111710
Activación
Eléctricamente
Principio de conmutación
5/2, con reposición por resorte
Caudal (L/M)
1400 l/min
Presión máxima de trabajo
10 bar
disponibilidad
Activación
Principio de conmutación
Caudal (L/M)
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Eléctricamente
5/2, con reposición por resorte
1400 l/min
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 581, size 1 5811111720
Activación
Eléctricamente
Principio de conmutación
5/2, con reposición por resorte
Caudal (L/M)
1400 l/min
Presión máxima de trabajo
10 bar
disponibilidad
Activación
Principio de conmutación
Caudal (L/M)
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Eléctricamente
5/2, con reposición por resorte
1400 l/min
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 581, size 1 5811112710
Activación
Eléctricamente
Principio de conmutación
5/2, con reposición por resorte
Caudal (L/M)
1400 l/min
Presión máxima de trabajo
10 bar
disponibilidad
Activación
Principio de conmutación
Caudal (L/M)
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Eléctricamente
5/2, con reposición por resorte
1400 l/min
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 581, size 1 5811112720
Activación
Eléctricamente
Principio de conmutación
5/2, con reposición por resorte
Caudal (L/M)
1400 l/min
Presión máxima de trabajo
10 bar
disponibilidad
Activación
Principio de conmutación
Caudal (L/M)
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Eléctricamente
5/2, con reposición por resorte
1400 l/min
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 581, size 1 5811113710
Activación
Eléctricamente
Principio de conmutación
5/2, con reposición por resorte
Caudal (L/M)
1400 l/min
Presión máxima de trabajo
10 bar
disponibilidad
Activación
Principio de conmutación
Caudal (L/M)
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Eléctricamente
5/2, con reposición por resorte
1400 l/min
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 581, size 1 5811113720
Activación
Eléctricamente
Principio de conmutación
5/2, con reposición por resorte
Caudal (L/M)
1400 l/min
Presión máxima de trabajo
10 bar
disponibilidad
Activación
Principio de conmutación
Caudal (L/M)
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Eléctricamente
5/2, con reposición por resorte
1400 l/min
10 bar
QuickShip
AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie 581, tamaño 1 5811130100
Activación
Neumáticamente
Principio de conmutación
5/2, con reposición por resorte
Caudal (L/M)
1400 l/min
Presión máxima de trabajo
16 bar
disponibilidad
7 Day
Activación
Principio de conmutación
Caudal (L/M)
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Neumáticamente
5/2, con reposición por resorte
1400 l/min
16 bar
7 Day
AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie 581, tamaño 1 5811180100
Activación
Eléctricamente
Principio de conmutación
5/2, con reposición por resorte
Caudal (L/M)
1400 l/min
Presión máxima de trabajo
16 bar
disponibilidad
7 Day
Activación
Principio de conmutación
Caudal (L/M)
Presión máxima de trabajo
disponibilidad
Eléctricamente
5/2, con reposición por resorte
1400 l/min
16 bar
7 Day

Características

  • Sistema de válvula estandarizado
  • ISO de tamaño 1 a 4 disponible
  • Diseño robusto
  • Aceleradores de escape integrados
  • Numerosos rangos de voltaje
  • Rango de presión máximo de 16 bar
  • Interfaz CNOMO
  • Dimensiones pequeñas
  • Tiempos de cambio rápidos
  • Configuraciones específicas y personalizadas, sencillas y flexibles gracias al configurador en línea

Piezas y accesorios

Search
1-6 de 6 resultados para piezas y accesorios
:

Documentos y dibujos