Válvulas estandarizadas AVENTICS™ Serie 581-Tamaño 2

Descripción del producto

Las AVENTICS serie 581 cumplen con la norma de válvulas ISO 5599-1. Debido a su nivel de modularidad, esta serie ofrece todas las funciones de válvula, válvulas de mariposa integradas, diferentes bobinas de pilotaje y una amplia gama de accesorios.

B10

Productos

Search
1-10 de 61 resultados para Products
:
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 581, size 2 5812110710
Activación
Eléctricamente
Principio de conmutación
5/2, con reposición por resorte
Presión máxima de trabajo
10 bar
Normas y regulaciones
ISO 5599-1
disponibilidad
7 Day
Activación
Principio de conmutación
Presión máxima de trabajo
Normas y regulaciones
disponibilidad
Eléctricamente
5/2, con reposición por resorte
10 bar
ISO 5599-1
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 581, size 2 5812110720
Activación
Eléctricamente
Principio de conmutación
5/2, con reposición por resorte
Presión máxima de trabajo
10 bar
Normas y regulaciones
ISO 5599-1
disponibilidad
7 Day
Activación
Principio de conmutación
Presión máxima de trabajo
Normas y regulaciones
disponibilidad
Eléctricamente
5/2, con reposición por resorte
10 bar
ISO 5599-1
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 581, size 2 5812111710
Activación
Eléctricamente
Principio de conmutación
5/2, con reposición por resorte
Presión máxima de trabajo
10 bar
Normas y regulaciones
ISO 5599-1
disponibilidad
7 Day
Activación
Principio de conmutación
Presión máxima de trabajo
Normas y regulaciones
disponibilidad
Eléctricamente
5/2, con reposición por resorte
10 bar
ISO 5599-1
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 581, size 2 5812111720
Activación
Eléctricamente
Principio de conmutación
5/2, con reposición por resorte
Presión máxima de trabajo
10 bar
Normas y regulaciones
ISO 5599-1
disponibilidad
7 Day
Activación
Principio de conmutación
Presión máxima de trabajo
Normas y regulaciones
disponibilidad
Eléctricamente
5/2, con reposición por resorte
10 bar
ISO 5599-1
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 581, size 2 5812112710
Activación
Eléctricamente
Principio de conmutación
5/2, con reposición por resorte
Presión máxima de trabajo
10 bar
Normas y regulaciones
ISO 5599-1
disponibilidad
7 Day
Activación
Principio de conmutación
Presión máxima de trabajo
Normas y regulaciones
disponibilidad
Eléctricamente
5/2, con reposición por resorte
10 bar
ISO 5599-1
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 581, size 2 5812112720
Activación
Eléctricamente
Principio de conmutación
5/2, con reposición por resorte
Presión máxima de trabajo
10 bar
Normas y regulaciones
ISO 5599-1
disponibilidad
7 Day
Activación
Principio de conmutación
Presión máxima de trabajo
Normas y regulaciones
disponibilidad
Eléctricamente
5/2, con reposición por resorte
10 bar
ISO 5599-1
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 581, size 2 5812113710
Activación
Eléctricamente
Principio de conmutación
5/2, con reposición por resorte
Presión máxima de trabajo
10 bar
Normas y regulaciones
ISO 5599-1
disponibilidad
7 Day
Activación
Principio de conmutación
Presión máxima de trabajo
Normas y regulaciones
disponibilidad
Eléctricamente
5/2, con reposición por resorte
10 bar
ISO 5599-1
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 581, size 2 5812113720
Activación
Eléctricamente
Principio de conmutación
5/2, con reposición por resorte
Presión máxima de trabajo
10 bar
Normas y regulaciones
ISO 5599-1
disponibilidad
7 Day
Activación
Principio de conmutación
Presión máxima de trabajo
Normas y regulaciones
disponibilidad
Eléctricamente
5/2, con reposición por resorte
10 bar
ISO 5599-1
7 Day
QuickShip
AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie 581, tamaño 2 5812130100
Activación
Neumáticamente
Principio de conmutación
5/2, con reposición por resorte
Presión máxima de trabajo
16 bar
Normas y regulaciones
ISO 5599-1
disponibilidad
7 Day
Activación
Principio de conmutación
Presión máxima de trabajo
Normas y regulaciones
disponibilidad
Neumáticamente
5/2, con reposición por resorte
16 bar
ISO 5599-1
7 Day
AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 581, size 2 5812220710
Activación
Eléctricamente
Principio de conmutación
5/2, biestable
Presión máxima de trabajo
10 bar
Normas y regulaciones
ISO 5599-1
disponibilidad
7 Day
Activación
Principio de conmutación
Presión máxima de trabajo
Normas y regulaciones
disponibilidad
Eléctricamente
5/2, biestable
10 bar
ISO 5599-1
7 Day
QuickShip

Características

  • Sistema de válvula estandarizado
  • ISO de tamaño 1 a 4 disponible
  • Diseño robusto
  • Aceleradores de escape integrados
  • Numerosos rangos de tensión
  • Rango de presión máximo de 16 bar
  • Interfaz CNOMO
  • Dimensiones pequeñas
  • Tiempos de cambio rápidos
  • Configuraciones específicas y personalizadas, sencillas y flexibles gracias al configurador en línea

Piezas y accesorios

Search
1-6 de 6 resultados para piezas y accesorios
:

Documentos y dibujos