No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-Controller

Controlador AVENTICS™

Descripción del producto

Descubra las soluciones avanzadas de controladores de AVENTICS, meticulosamente diseñadas para un control preciso y eficiente en aplicaciones de automatización. Nuestros controladores ofrecen tecnología de vanguardia, además de una integración perfecta con los actuadores AVENTICS para optimizar el rendimiento y la versatilidad. Gracias a interfaces fáciles de usar y capacidades de programación integrales, nuestros controladores permiten a los operadores ajustar los parámetros de funcionamiento con facilidad y lograr un control de movimiento preciso y una coordinación perfecta en los sistemas de automatización. Ya se trate de procesos industriales, robótica o manipulación de materiales, los controladores AVENTICS ofrecen una fiabilidad, precisión y flexibilidad sin igual, que permiten alcanzar el máximo rendimiento y eficiencia en las tareas de automatización.

Características

  • Programación más fácil a través de PC, USB e interfaz RS-232
  • Parametrización y puesta en marcha en fábrica
  • Configuración en pocos minutos
  • 250 posiciones
  • Funcionamiento mediante entradas/salidas digitales y protocolos PROFIBUS, CANbus, EtherCAT

Documentos y dibujos