No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-CR 16

Módulos rotativos AVENTICS™ serie CR 16

Descripción del producto

Los precisos y versátiles módulos rotativos CR 16 de AVENTICS están diseñados para lograr una integración perfecta en su sistema de automatización y ofrecer un rendimiento excepcional en las tareas de rotación. Gracias a su robusta construcción y sus avanzadas funciones, la serie CR 16 garantiza un buen funcionamiento y resultados fiables en diversos entornos industriales. Benefíciese de la experiencia y la tecnología innovadora de AVENTICS para lograr un control preciso y un rendimiento uniforme en cada rotación.

Estructura de fijación
48 mm
Estructura de fijación alternativa
30 mm
Rosca de sujeción
M6
Rosca de sujeción alternativa
M4
Presión de funcionamiento
6 +/- 2 bar
Conexión de aire P
M5
Temperatura de funcionamiento
0 - 50 °C
Temperatura de almacenamiento
0 - 50 °C
Humedad
0,9
Aire comprimido mediano filtrado
10 - 40 µm

Características

  • Diseño compacto
  • Con posición intermedia (opcional)
  • Inercia de masa elevada

Documentos y dibujos