AVENTICS-P-EPS midi XYZ

EPS mediano XYZ de AVENTICS™

Descripción del producto

Descubra AVENTICS EPS midi XYZ, una solución avanzada para necesidades precisas de accionamiento eléctrico. Diseñados para una integración perfecta en instalaciones de automatización industrial, estos productos ofrecen un rendimiento y fiabilidad superiores. Con capacidades XYZ, destacan en tareas complejas de control de movimiento, garantizando un posicionamiento preciso y un funcionamiento suave. Diseñados con tecnología avanzada, los actuadores EPS medianos XYZ de AVENTICS ofrecen una velocidad y precisión excepcionales, al tiempo que optimizan la productividad en diversas aplicaciones.

Características

  • Alineación muy dinámica de la combinación de ejes
  • Elevada rigidez Y/Z gracias a la doble guía en el eje X
  • Brazo de hasta 500 mm gracias al eje Z ligero