AVENTICS-P-Fine-Setting-Valve

Válvulas de ajuste fino AVENTICS™

Descripción del producto

Válvula de ajuste fino: reguladores de presión de pilotaje manual con distintas opciones de elementos de accionamiento manual.

Características

  • Qn máx.: 900 l/min
  • Ancho: 60 mm ... 100 mm
  • Válvula de clapet para control de presión dinámica

Documentos y dibujos