AVENTICS-P-Marex-OS-CPP

Serie Marex OS CPP de AVENTICS™

Descripción del producto

Marex OS CPP de AVENTICS es un sistema de control remoto rentable con un diseño modular que se adapta de manera sencilla y flexible al sistema de propulsión de muchos tipos de embarcaciones comerciales. Se puede utilizar en embarcaciones como remolcadores y barcos de trabajo, buques de transporte de pasajeros, yates a vela, barcos pesqueros y buques de autoridades. Funcionamiento monomando de las funciones RPM y paso. Las curvas diferenciadas permiten una adaptación óptima al modo de conducción y permiten un funcionamiento económico y seguro del barco.

Características

  • Curvas de aceleración para rpm y paso
  • Reducción automática del paso en caso de sobrecarga
  • Teclas y funciones con programación libre a través de la funcionalidad integrada de controlador lógico programable (PLC)
  • Controlador de paso de bucle cerrado opcional
  • Posibilidad de conectar sistemas externos como DP y VDR
  • Control de tomas de fuerza (PTO)
  • Pantalla
  • Control de la copia de seguridad