No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-S4K5U-5C

UPS en línea para aplicaciones internacionales S4K5U-5C 6 kVA SolaHD™

Descripción del producto

Los UPS en línea para aplicaciones internacionales S4K5U-5C 6 kVA de SolaHD™ tienen una verdadera topología en línea para lo mejor en protección contra una gran variedad de problemas de alimentación potenciales. Cuentan con voltajes de salida flexibles disponibles en el programa de configuración para permitir su uso internacional. El autodiagnóstico simplifica el mantenimiento y la resolución de problemas y el UPS es de fácil mantenimiento para el usuario. El interruptor de bypapss de mantenimiento estándar proporciona un nivel de protección adicional.

Productos

Search
1-2 de 2 resultados para Products
:
SolaHD™ PN S4K240BATC
Certificaciones
CE
Hercios
50 or 60 Hz
Rango de voltaje de entrada
176-280 Vac
Tipo de elemento
Made to Stock
disponibilidad
Certificaciones
Hercios
Rango de voltaje de entrada
Tipo de elemento
disponibilidad
CE
50 or 60 Hz
176-280 Vac
Made to Stock
SolaHD™ PN S4K5U6K5C
Certificaciones
CE
Hercios
50 or 60 Hz
Rango de voltaje de entrada
176-280 Vac
Tipo de elemento
Kit
disponibilidad
Certificaciones
Hercios
Rango de voltaje de entrada
Tipo de elemento
disponibilidad
CE
50 or 60 Hz
176-280 Vac
Kit
Capacidad (VA/W)
6000/4800
Tiempo de refuerzo típico (minutos, carga completa/media)
Batería interna 17/6
Ruido audible
<55 dBA @ 3,2 ft en la parte posterior; <50 dBA @ 3,2 ft en la parte frontal/laterales
Hertz
50 o 60 Hz
Rango de voltaje de entrada
176-280 VCA
Rango del voltaje nominal
230 VCA
Cantidad de fases
Monofásica
Temperatura de funcionamiento
De 0 °C a +40 °C
Rango de voltaje de salida
230 VCA

Características

  • Tipo CE, EAC, ABS, Procedimiento 1A de ISTA
  • Verdadera topología de conversión doble.
  • Voltaje de salida L-N flexible (220/230/240V)
  • Intellislot, USB y puertos de comunicación de bloque de terminales. Configurable como un modelo de torre o rack de montaje.
  • Alta densidad, 6 kVA solamente en 5U de espacio de bastidor.
  • Módulo de baterías internas fácilmente reemplazable que el usuario puede reemplazar.
  • Gabinetes para batería extendida 3U coincidentes.
  • El autodiagnóstico simplifica el mantenimiento y la resolución de problemas. Incluye el interruptor de bypass de mantenimiento manual y automático. Apagado de emergencia remoto (REPO)
  • Frecuencia de detección automática (60 o 50 Hz)

Documentos y dibujos