No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-51900002

AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 519 51900002

Descripción del producto

AVENTICS Serie 519 es una línea de mini válvulas de corredera neumáticas ideales para el pilotaje de cilindros neumáticos. Las válvulas son adecuadas para aplicaciones del automóvil, de embalaje y fabricación de neumáticos.

Accionamiento
eléctrico
Caudal nominal Qn
175 l/min
Principio de conmutación
5/2
conexión de aire comprimido salida
M5
Presión de funcionamiento mín.
1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.
8 bar
Tensión de servicio AC
24 V
Accionamiento auxiliar manual
no encajando
Conexión eléctrica tipo
Enchufe
Attacco elettrico tamaño
EN 175301-803, forma C
Elemento de accionamiento
monoestable
Principio de obturación
hermetizante suave
Pilotaje
interior
Anchura de válvula de pilotaje previo
15 mm
Tipo de válvula
válvula de corredera
Tipo de conexión
Conexión tubo
Reposición
Reposición por aire con émbolo diferencial
Presión de pilotaje mín.
1.5 bar
Presión de pilotaje máx.
8 bar
Temperatura ambiente mín.
5 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido
Tamaño de partículas máx.
5 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
5 mg/m³

Características

  • Construcciones resistentes de poliamida o de aleación ligera
  • Se instala en una base acoplable para aplicaciones de manifolds
  • Cuerpos roscados M5
  • Puede utilizar aire lubricado y no lubricado

Documentos y dibujos