No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-52000077

AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 520 52000077

Descripción del producto

AVENTICS serie 520 es una línea de miniválvulas solenoides neumáticas ideales para el pilotaje de cilindros neumáticos. Las válvulas tienen bobinas de alta calidad resistentes al calor y la humedad y son adecuadas para altas temperaturas ambientales y ambientes hostiles. Se pueden instalar sobre bases acoplables para aplicaciones de manifolds. Las válvulas AVENTICS 520 son adecuadas para aplicaciones de automoción, empaquetadura de cajas, embalaje y fabricación de neumáticos.

Accionamiento
neumático
Caudal nominal Qn
600 l/min
Principio de conmutación
5/2
Clase de reposición
con émbolo diferencial
conexión de aire comprimido salida
G 1/8
Tipo de conexión
Conexión tubo
Presión de funcionamiento mín.
1.5 bar
Presión de funcionamiento máx.
8 bar
Principio de obturación
hermetizante suave
Tipo de válvula
válvula de corredera
Pilotaje
exterior
Presión de pilotaje mín.
1.5 bar
Presión de pilotaje máx.
8 bar
Temperatura ambiente mín.
5 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Fluido
Aire comprimido
Tamaño de partículas máx.
5 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.
0 mg/m³
Contenido de aceite del aire comprimido máx.
5 mg/m³
Tornillo de fijación
M3
Peso
0.065 kg
Material carcasa
Aluminio, anodizado
Material juntas
Caucho de nitrilo butadieno
Material de la tapa frontal
Polioximetileno
Material casquillo roscado
Aluminio

Características

  • Cuerpo roscado de plástico G1/8 con juntas NBR para una vida útil prolongada
  • Maneja aire lubricado o no lubricado o gases neutros
  • Rango de temperatura ambiental: 5° C a 50° C
  • Cumple todas las directivas de UE relevantes

Documentos y dibujos