No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-G645ARS120A00H0

AVENTICS™ Válvula reguladora de presión, Serie 645 G645ARS120A00H0

Descripción del producto

Los reguladores para ferrocarril serie 645 se utilizan para regular la presión en aplicaciones ferroviarias como frenos de control, sonotrodos, pantógrafos y sistemas de enarenado para aumentar la fricción entre ruedas y carriles en condiciones climáticas adversas. Están disponibles en cuatro versiones, incluyendo gran y bajo caudal, en configuraciones montadas en orificios o sobre base. Las unidades cumplen con las regulaciones ferroviarias para la seguridad contra incendios (EN 45545: HL3), impacto y vibración (EN 61373: Cat. 1 clase B) y resistencia a la corrosión (ISO 9227). Estos productos robustos y de gran caudal están disponibles con presión de salida de hasta 10 bar (145 PSIG) y tres métodos de ajuste diferentes, incluyendo tornillo, maneta en T o pomo bloqueable.

Tipo
válvula de asiento
Tipo
Caudal reducido, versión en línea
Conexión de aire comprimido entrada
G 1/4
Tipo de conexión de aire comprimido entrada
Rosca interior
conexión de aire comprimido salida
G 1/4
Tipo de conexión de aire comprimido salida
Rosca interior
Presión de funcionamiento mín.
1 bar
Presión de funcionamiento máx.
14 bar
Margen de regulación de presión min.
0.5 bar
Margen de regulación de presión max.
10 bar
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Temperatura del medio mín.
-40 °C
Temperatura del medio máx.
70 °C
Fluido
Aire comprimido
Qn 1 > 2
207 l/min
Peso
0.13 kg
Material carcasa
Aluminio, Latón, Poliamida
Material juntas
Caucho de acrilnitrilo butadieno

Características

  • Los reguladores para ferrocarril serie 645 están diseñados para usarse con aire o gases inertes en aplicaciones ferroviarias
  • Amplio rango de temperatura de -40 °C a +70 °C (-40 °F a +158 °F)
  • Cumple con las especificaciones ferroviarias para seguridad contra incendios, impacto y vibración, y resistencia a la corrosión
  • Disponible en configuraciones de gran y bajo caudal , así como con orificios o montados sobe base
  • Construcción ligera y compacta
  • Ajuste de presión mediante tornillo de ajuste, maneta en T o pomo bloqueable

Piezas y accesorios

Search
0 resultados en Productos

Documentos y dibujos