No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-G647AFDK6JA000Q

AVENTICS™ Filtro, Serie 647 G647AFDK6JA000Q

Descripción del producto

647-AFD-K6J-A00-0Q

Componentes
Filtro
Orificio
G 1
Eficacia de filtración
0.3 µm
Caudal nominal Qn
2600 l/min
Purga de condensado
manual
Presión de funcionamiento mín.
0 bar
Presión de funcionamiento máx.
12 bar
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Fluido
Aire comprimido
Peso
1.161 kg
Material carcasa
Aluminio
Material juntas
Caucho de nitrilo butadieno
Material cartucho de filtro
Fibra de vidrio al borosilicato, Poliéster
Material purga de condensado
Acero inoxidable

Características

  • The Series 647 railway filters are designed for use with air or inert gases in railway applications
  • Wide temperature range from -40°C to +70°C (-40°F to +158°F)
  • Meets railway specification for fire safety, shock and vibration, and corrosion resistance
  • Particulate and coalescing filters are available
  • Compact, lightweight construction

Documentos y dibujos