AVENTICS-R412027811

AVENTICS™ Tuerca MR3, serie CM1 R412027811

Descripción del producto

CM1-MR3-040-ST-ZN-M38X1,5

Versión
para fijación de cilindro
Para serie
RPC
Diámetro de émbolo
40 mm
Tamaño de rosca
M38x1,5
Material carcasa
Acero