No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R414011447

AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Serie CD07-LT R414011447

Descripción del producto

CD07-LT-3/2-NC-SR-024VDC-I-G014-RAIL

Accionamiento
eléctrico
tamaño de construcción
CD07-LT
Principio de conmutación
3/2, con reposición por resorte
Función de válvula
NC
Elemento de accionamiento
monoestable
Accionamiento auxiliar manual
sin
Pilotaje
interior
Caudal nominal Qn
1200 l/min
Conexión de aire comprimido
G 1/4
Presión de funcionamiento mín.
3 bar
Presión de funcionamiento máx.
10 bar
Tensión↩de servicio
24 V DC
Tolerancia de tensión DC
-30% / +25%
Conexión eléctrica tipo
Enchufe
Attacco elettrico tamaño
EN 175301-803, forma A
Norma conexión eléctr.
EN 175301-803:2006
Tipo de protección con conexión
IP65
Protección contra inversión de polaridad
Protegido contra inversión de polaridad
Anchura de válvula de pilotaje previo
30 mm
Duración de conexión
100 %
Tiempo de conexión típ.
80 ms
Tiempo de desconexión típ.
80 ms
Principio de obturación
hermetizante suave
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C

Características

  • Diseño duradero
  • Montaje en placa base
  • Adecuadas para temperaturas ambiente extremas
  • Resistentes a fluctuaciones de tensión
  • Versión ATEX disponible

Documentos y dibujos