No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-R419300763

AVENTICS™ Marex Propulsion Controller - MPC R419300763

Descripción del producto

Marex Propulsion Controller - MPC

Power supply
24 V DC -25%/+30%, 12 V DC -20%/+30%
Min. ambient temperature
-25 °C
Max. ambient temperature
70 °C
Relative humidity
0,95 %
Insulation strength
500 V AC
Max. Conductor cross-section of terminals
1.5 mm², 2.5 mm² (only for terminals 1 and 2)
Max. Current load of terminals
10 A, 15 A (only for terminals 1 and 2)
Protection class according to EN 60529
IP20
Weight
1.6 kg
Housing material
Stainless Steel

Características

  • Adecuado para sistemas de propulsión de paso fijo y controlable con motores diésel o diésel eléctricos.
  • Arquitectura modular del sistema con muchas opciones
  • Amplio rango de bloques funcionales
  • Redes separadas por tren de propulsión
  • Hasta 6 estaciones de control
  • Varias opciones de cabeza de control, incluida la palanca de seguimiento
  • Elementos de control aptos para exteriores
  • Componentes certificados
  • Opción de palanca de mando que incluye posicionamiento dinámico

Documentos y dibujos