No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
AVENTICS-P-Tracks

Carriles AVENTICS™

Descripción del producto

Aproveche la versatilidad y la eficiencia de los carriles transportadores de AVENTICS para satisfacer sus necesidades de manipulación y transporte de materiales. Diseñados con tecnología avanzada, estos carriles ofrecen un movimiento preciso y perfecto de piezas de trabajo o componentes en los sistemas de automatización. Gracias a su diseño resistente y funciones de alto rendimiento, se destacan en la optimización de la eficiencia y la productividad del flujo de trabajo. Confíe en la precisión y la confiabilidad de los carriles de AVENTICS para brindar un movimiento eficiente y fluido de piezas de trabajo o componentes en entornos industriales mientras garantiza un funcionamiento perfecto y una mayor productividad en sus sistemas automatizados de manipulación de materiales.

Características

  • Los carriles transportadores están disponibles en cinco anchos de carril y tres velocidades de transferencia. Los carriles con una longitud máxima de seis metros se pueden fabricar a partir de una sola viga de carril y se entregan completamente montados.

Documentos y dibujos