No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Baumann-P-24003

Válvula de globo de tres vías 24003 Baumann™

Descripción del producto

La válvula de globo de 3 vías 24003 de Baumann es ideal para el control de caudal o temperatura en aplicaciones donde se requiere un servicio de mezcla o desvío. Esta válvula tiene un cuerpo resistente de bronce fundido o acero inoxidable CF8M con revestimiento de acero inoxidable austenítico S31600 para una vida útil más extensa.

Certificaciones
PED, CUTR, ATEX, CRN
Servicio crítico
Servicio general, mezcla
Características del caudal
Lineal
Material
Bronce, inoxidable
Temperatura de funcionamiento
Temperatura estándar
Clasificación de presión
Bronce: 400 psi a 150 °F/250 psi a 400 °F; inoxidable: 720 psi a 150 °F/515 psi a 400 °F
Tipo de conexión de proceso
Roscada, bridas soldadas
Clasificación de cierre
Clase III (FCI 70-2)
Tamaño de la válvula
NPS 1/2, NPS 1, NPS 1-1/2, NPS 2
Estándar del tamaño de la válvula
NPS
Otras configuraciones
Comuníquese con su socio comercial u oficina de ventas local de Emerson para obtener información sobre especificaciones u opciones adicionales de este producto.

Características

  • El sistema de empaque ENVIRO-SEAL™ opcional se puede usar para satisfacer los requisitos de control de emisiones críticos; apto para uso en servicios químicos livianos.
  • Disponibles en materiales de acero inoxidable tipo 316 austenítico de alta calidad.
  • La guía de vástago y tapón doble superior ofrece una mayor estabilidad durante el desplazamiento del tapón.
  • Ofrecemos varias reducciones de capacidad del equipo disponibles para satisfacer los requisitos cambiantes de los procesos.
  • El actuador con recubrimiento de polvo Epoxy y los sujetadores de acero inoxidable aportan resistencia a la corrosión.
  • El actuador de varios resortes y reversible en campo con banda muerta reducida permite la operación directa desde dispositivos de señal remota.
  • Todo el actuador y el yugo pueden extraerse del montaje de la válvula durante el mantenimiento del empaque.
  • Ofrecemos controladores digitales de válvula FIELDVUE™ Fisher para calibración y diagnósticos remotos en plantas que utilizan la arquitectura PlantWeb.

Documentos y dibujos