No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Bettis-P-PLS

Actuador hidráulico lineal de doble efecto serie BL Bettis

Descripción del producto

Actuador hidráulico de válvula helicoidal de diseño compacto y concéntrico. Este diseño ahorra espacio y es confiable.

Características

  • No necesita piezas móviles externas durante el funcionamiento
  • Incluye una función de mantenimiento de presión contra las variaciones de temperatura
  • Proporciona una indicación visual directa de la posición y una válvula de traspaso integrada para las válvulas de globo
  • Fácil instalación en la brida intermedia de la válvula de globo
  • Alta protección contra el ingreso de agua IP68

Documentos y dibujos