Branson 2000Xc Micro Actuator

Descripción del producto

El microactuador Branson 2000Xc combina las soldaduras precisas y consistentes de alta calidad con los datos detallados, el tiempo rápido del ciclo y el control del proceso en un factor de forma compacto. El diseño del actuador está optimizado para aplicaciones de 40 kHz con ahorro de espacio en mesas de trabajo y automatización.

Accionamiento
Neumático
Nivel de control
aec
Tamaño del cilindro
40 mm
Frecuencia
40 kHz
Potencia de salida
0,8 kW
Característica especial
Configuraciones completamente electrónicas protegidas con contraseña. Factor de forma compacto
Interfaz de usuario
Pantalla táctil, LCD
Modos de soldadura
Tiempo, energía, distancia, pico de potencia, detección de tierra

Características

  • Configuraciones de soldaduras completamente electrónicas, protección de contraseña jerárquica y conectividad a Ethernet para control remoto y recuperación de datos.
  • Los controles de proceso cumplen con ISO 13485 y FDA 21 CFR parte 11
  • Código de barras USB para registrar una identificación única del dispositivo o recuperar valores preestablecidos
  • Almacenamiento local de las últimas 100 000 soldaduras
  • Función transversal rápida para disminuir los tiempo de ciclo
  • Soldadura por tiempo, energía, pico de potencia, detección de tierra, distancia de colapso o distancia absoluta
  • Escalonamiento de presión de soldado
  • Control digital de amplitud con obtención de perfiles de amplitud patentada.
  • Factor de forma compacto para aplicaciones de automatización o de mesa de trabajo

Documentos y dibujos