Branson-P-Bransonic CPX3800

Branson Bransonic® CPX Digital Bath 3800

Descripción del producto

Con Bransonic® CPX, hemos pasado a la era digital y definido una nueva categoría en equipos de lavado por ultrasonido. Hemos rediseñado nuestra icónica línea de lavadoras por ultrasonido para lograr un control total con un panel de control de torre completamente digital.

Tamaño total
16" largo x 12" ancho x 14,5" prof.
Tamaño del tanque
11,5" largo x 6" ancho x 6" prof.
Peso
12 libras
Frecuencia
40 kHz

Características

  • Desgasificación: se puede configurar hasta 99 minutos
  • Temporizador: se puede configurar hasta 99 minutos o ejecutarse continuamente
  • Tecnología de adaptación automática
  • Panel de control de torre digital
  • Modo de apagado automático

Documentos y dibujos