No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Branson-P-HH-15 Hot Plate Welder

Branson HH-15

Descripción del producto

Unión de plásticos flexible sin contacto para alta resistencia y para piezas geométricas complicadas

Máx. Distancia entre la platina de presión (estándar)
685 mm
Máx. Carrera vertical de la prensa
406 mm
Máx. Carrera de la platina caliente: entrada/salida
355 mm
Peso
Aprox. 1 045 kg
Temperatura de servicio Presión del aire
552 kPa (80 psi)
Accionamiento
Hidráulico
Protocolo de comunicación
EtherNet/IP
Interfaz de datos
Red Lion Data Station Plus

Características

  • Logix compacto Allen Bradley con HMI de pantalla táctil a color
  • Puertas de seguridad con interbloqueo que ofrecen una protección total
  • Diseño compacto con construcción para trabajos pesados
  • El ciclo automático comienza al cerrar la puerta
  • Controlador de temperatura digital
  • Controlador de temperatura de una sola zona
  • Estándar: Dos circuitos/válvulas de vacío y de sujeción mecánica de partes
  • Recolección automática de piezas

Documentos y dibujos