No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Branson-P-Ultrasplice40 Wire Splicer

Branson Ultrasplice40 Wire Splicer

Descripción del producto

Empalmador portátil para arneses de cable en aparatos eléctricos y automóviles, RTD, dispositivos térmicos resistivos y para apuntalamiento.

Accionamiento
Neumático
Sistema de enfriamiento
Aire
Corte transversal
Hasta 6 mm²
Interfaz de datos
USB, Ethernet
Frecuencia
40 kHz
Alimentación de entrada
200-245 V, 50/60 Hz
Potencia de salida
400 vatios, 800 vatios
Dimensiones generales
125 mm x 93 mm x 257 mm (alto x ancho x largo)
Tipo neumático
5,5 bar (80 psi) de aire limpio y seco
Característica especial
Protección con contraseña
Interfaz del usuario
Pantalla táctil, LCD
Modos de soldadura
Tiempo, energía

Características

  • Mecanismo de unión de cables completamente automático para una operación más sencilla y la máxima productividad
  • Monitorización automática de cada empalme para garantizar que estén dentro de los límites de tiempo y potencia de soldadura predeterminados
  • Ajuste infinito y automático de la energía y la presión de empalme
  • Herramental de cambio rápido patentado con múltiples superficies de soldadura que pueden producir un millón de empalmes a un costo mínimo
  • Procedimiento simple que permite la configuración de varias aplicaciones de empalme en menos de diez segundos
  • Caja de control fácil de usar con interruptores de membranas y pantalla de cristal líquido
  • Almacenamiento de memoria para 100 parámetros y secuencias predeterminadas de empalmes

Documentos y dibujos