No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Clarkson-F952

Válvula de compuerta estilo cuchilla Clarkson F952 de uso general

Descripción del producto

La Clarkson Figure 952 es una válvula de compuerta estilo cuchilla con orejetas de tecnología superior para aplicaciones demandantes de lodos que ha sido creada para ampliar los intervalos de servicio y minimizar los costos de reparación.

Características

  • Menor costo total de propiedad con la válvula de compuerta estilo cuchilla diseñada para su uso en lodos ligeros
  • El prensaestopas con alineación automática invertida mejora la vida útil del empaque
  • Cuerpo de acero inoxidable 316 de una pieza para proporcionar mayor resistencia a la corrosión
  • Las compuertas de cuña fundidas minimizan las obstrucciones del flujo para aumentar la vida útil del cuerpo
  • El acabado de compuerta mecanizado mejora el desempeño del sellado
  • Acabado de la compuerta de alta calidad que brinda un sellado óptimo.
  • Caudales altos con pocas caídas de presión.
  • Raspador de compuerta RTFE integral.
  • Guías que sostienen la compuerta.
  • Variedad de opciones de asientos disponibles.
  • Cumple con las medidas entre caras de MSS SP-81.
  • Todas las válvulas se someten a pruebas de presión según MSS SP-81.
Rango de tamaño
DN 50-600 (NPS 02-24)
Clasificación de la temperatura
230 °C (445 °F)
Clasificación de la presión
10 bar (150 psi)
Certificaciones
CRN
Cara a cara
MSS SP-81 corto
Conexiones finales
Bridadas: ASME 150, AS 2129 Table C/D/E, PN 10/16

Documentos y dibujos