Damcos-P-Block System

Sistema de bloque Damcos™

Descripción del producto

Extienda el alcance de sus capacidades hidráulicas a los actuadores o para mamparos en áreas sumergidas o clasificadas con el sistema de bloqueo Damcos. Diseñado para montaje en actuadores marinos, este método sistemático ofrece una variedad de opciones y combinaciones de la funcionalidad de bloqueo (por ej. doble, simple, alto caudal, estrangulamiento, cierre, retención, DPCV, alivio, descarga, conector rápido e indicador)

Presión de craqueo de la válvula de alivio
150 bar a 250 bar
Temperatura ambiente
-20 a +80 grados C.
Velocidad de caudal máx.
6 L/min (15 L/min bajo pedido)
Tipos de conexión
Conexiones de tubería: las A y B estándar son de ¼ pulg. BSPP o según el tipo
Dimensiones
Largo x alto x ancho 70 x (39 a 80) x 48 mm (según el tipo de CB) 49 x (38 a 60) x 40 mm (según el tipo de PHS)
Peso
De 0,6 kg a 3,5 kg según el tipo
Medios hidráulicos y viscosidades
15– 200cSt
Programa del producto
Programa de bloqueo para montaje del actuador y montaje del mamparo

Características

  • El extenso portafolio de bloqueo flexible ofrece varias funcionalidades complementarias para los actuadores de acción simple y doble
  • Los bloqueos pueden montarse en un actuador, en un manifold o en un mamparo
  • Diseñado para montaje de actuador en BRC, BRCF/HT, KC y KF/R sin usar tubos o como montaje en mamparo mediante el uso de un tubo corto entre los actuadores y el bloqueo
  • Conexión de línea piloto, filtración y conexión rápida
  • Sistema de purga (CBF)
  • Válvula de cierre/de alivio y reguladora
  • Válvula de retención operada por piloto (PCV)
  • Válvula de alivio o PHS para emergencia,
  • Diseñado para entornos marinos. Cumple con todos los requisitos necesarios para la industria marítima
  • Varias funciones disponibles en la carcasa de acero inoxidable

Documentos y dibujos