Confíe en 30 años de desempeño comprobado. Solo los actuadores Damcos tienen la técnica original de estría helicoidal que brinda un alto torque equilibrado sin la necesidad de un gran desplazamiento. El Damcos BRC es un actuador rotativo balanceado de doble acción que funciona a una presión de trabajo estándar de 135 bar. Mantiene una salida de alto torque constante a lo largo de toda la rotación de 90 grados. El actuador BRC viene en varios tamaños, desde 125 hasta 32 000, con intervalos de torque de 125 hasta 32 000 Nm.