DeltaV-P-CTO Cabinets

Gabinetes CTO DeltaV™

Descripción del producto

Los gabinetes para DeltaV DCS proporcionan una solución prediseñada y lista para usarse en el hardware del sistema DCS para las series S, M y las CHARM E/S del DeltaV DCS, ensamblado en gabinetes estándares de la industria, listo para instalarse en sitio y conectarse a las E/S en campo. Los gabinetes para DeltaV DCS están diseñados para cumplir con los requisitos de seguridad personal CE y de la marca CSA (opcional) para áreas ordinarias con el fin de ayudar a facilitar la instalación y la inspección en sitio. Se integran sin inconvenientes a la solución general del hardware de su proyecto DeltaV.

ce-mark
csa-listed
Dimensiones
800 mm (ancho) x 600 mm (prof.) x 2000 mm (alto) + 100 mm/200 mm (Base config.)
Acceso
Acceso frontal: puerta única, configurable con bisagras del lado derecho/izquierdo, cerradura tipo pestillo y 2 juegos de llaves (llave n°. 3524E)
Categoría de protección
IP54 – NEMA 12
Peso aproximado
Gabinete solo frontal ~200 kg
Gabinete frontal y trasero ~300 kg
Gabinete red/servidor ~150 kg (gabinete vacío)
(Puede variar según el hardware añadido por la selección de opciones)
Material
Gabinete RAL7035, base RAL7022
Ventiladores de puerta
Configurables: funcionamiento continuo o con control de termostato
Especificaciones del entorno
Instalación de equipos/racks en cuartos (controlado por aire acondicionado), 30 °C máx.
Alimentación de entrada
230 VCA principal y secundaria
Suministro de alimentación nominal
Configurable como 2 X 20 A o 2 X 40 A
Recuento/tipo de E/S
Gabinetes CHARM del DeltaV DCS:
CIOC con alimentación de CA de hasta 504 E/S
DCS - CIOC con CHARM sin IS, IS E/S

Gabinetes del controlador:
CHARM de hasta 288 E/S
DCS - CIOC con CHARM sin IS, IS E/S
Hardware E/S Tradicional de la serie M/S de DeltaV

Gabinetes de red / servidor:
Gabinete de red
Gabinete de servidor / red
Temperatura de funcionamiento
De -40 a 70 °C (-40 a 158 °F)
Temperatura de almacenamiento
De -40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Humedad relativa
5 a 95%, sin condensación
Descarga eléctrica
Onda sinusoidal de 10 g ½ durante 11 mseg
Vibración
1 mm punto máximo a punto máximo de 5 Hz a 16 Hz, 0,5 g de 16 Hz a 150 Hz

Características

  • Ofrece el marshalling electrónico a través de la tecnología CHARM o gabinete del controlador para el sistema CHARM
  • Entrega rápida
  • Reduce el espacio utilizado por el sistema
  • Reduce significativamente la ingeniería de diseño del gabinete
  • Paquete completamente documentado