DeltaV-P-DeltaV Adapt

DeltaV™ Adapt

Descripción del producto

DeltaV™ Adapt provides continuous adaptive control for any DeltaV PID control loop. In addition to calculating new tuning, DeltaV Adapt also remembers the best tuning from the last time it was controlling in the same operating region. And best of all, DeltaV Adapt can be applied to any PID loop in the control system, without control configuration changes.

Características

  • Actualiza continuamente los parámetros de sintonización
  • Ofrece una sintonización óptima basada en cambios anteriores que el operador realiza durante las operaciones normales de todos los días
  • Ajusta rápidamente la sintonización para diferentes condiciones operativas, ya que recuerda la mejor sintonización para cada región de operación
  • Integrado en el sistema de control DeltaV™ para mejorar la facilidad de uso y el rendimiento del cálculo