DeltaV™ Predict y PredictPro

Descripción del producto

DeltaV Predict/Pro enables you to obtain greater throughput, reduced variability, and increased safety for your model predictive control strategies. DeltaV Predict/Pro is fully embedded in the DeltaV system which makes it easy to configure, validate, test and deploy.

Salidas de procesos (Predict)
1 variable controlada y hasta 4 variables limitadas
Salidas de procesos (PredictPro)
80 en total (variables controladas o limitadas)
Entradas de procesos (Predict)
1 variable manipulada y hasta 4 variables de perturbación
Entrada de procesos (PredictPro)
40 en total (variables manipuladas y de perturbación)
Velocidad de ejecución de carga del controlador por 1 seg. (Predict)
Aproximadamente 0,1% por bloque de funciones MPC
Velocidad de ejecución de carga del controlador MD por 1 seg. (PredictPro)
Menos del 1% por bloque de funciones MPCPro para una matriz 10 x 10
Velocidad de ejecución de carga del controlador MD por 15 seg. (PredictPro)
Menos del 4% por bloque de funciones MPCPro para una matriz 20 x 20
Velocidad de ejecución de carga del controlador MD por 30 seg. (PredictPro)
Menos del 10% por bloque de funciones MPCPro para una matriz 40 x 80

Características

  • Completamente integrado con DeltaV para su fácil configuración, implementación y mantenimiento
  • Mejore la calidad del producto al reducir las variaciones
  • Aumente la rentabilidad con un funcionamiento más cercano a las restricciones y los límites del proceso
  • Ahorre tiempo con el desarrollo automatizado de modelos
  • Ponga a prueba las aplicaciones de control y capacite a los operadores con la simulación MPC sin conexión