DeltaV-P-M-series Intrinsically Safe IO

E/S intrínsecamente segura serie M DeltaV™

Descripción del producto

DeltaV™ Intrinsically Safe I/O is a distributed I/O system capable of withstanding Class I Division 2 and IEC Zone II environmental conditions. The subsystem connects field circuits and field devices to the DeltaV system. The Intrinsically Safe I/O features full system modularity, reduces system footprint, decreases installation time and expense and is easy to use.

Documentos y dibujos

Características

  • Todos los componentes son completamente modulares y se pueden instalar mientras están activos
  • Reduce significativamente el espacio utilizado por el equipo y libera un lugar valioso en la sala de control para otros usos
  • Disminuye el tiempo y los gastos de instalación
  • Instalación plug and play
  • Instalación por fases