DeltaV-P-M-series Virtual IO Module 2

Módulo 2 de E/S virtuales serie M DeltaV™

Descripción del producto

The DeltaV™ M-series Virtual I/O Module 2 (VIM2) provides nonintrusive simulation of the DeltaV M-series I/O Cards and digital bus field devices for process simulation when used with Emerson's Mimic Simulation Software. DeltaV control strategies and system configurations can be fully tested with this powerful simulation interface. The Virtual I/O Module 2 offers a powerful integration solution and flexible networking while also being easy to use.

Requerimiento de alimentación
Proporcionado por el suministro de alimentación del sistema, a través del portador de alimentación/controlador vertical de 4 espacios (solo para configuraciones simples) o el horizontal de 2 espacios
Corriente máxima
1,4 A a 5 VCC
Protección del fusible
3,0 A, fusibles no reemplazables
Disipación de alimentación
5,0 W típica, 7,0 W máxima
Memoria de usuario
48 MB
Montaje
En la ranura derecha del portador de alimentación/controlador O BIEN en el portador vertical
Dimensiones
4,1 cm ancho x 15,9 cm alto x 10,7 cm prof.
Temperatura de funcionamiento
De -40 a 70 °C (-40 a 158 °F)
Temperatura de almacenamiento
De -40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Humedad relativa
5 a 95%, sin condensación
Descarga eléctrica
Onda sinusoidal de 10 g ½ durante 11 mseg
Vibración
1 mm punto máximo a punto máximo de 5 a 16 Hz, 0,5 g de 16 a 150 Hz

Características

  • Simulación no intrusiva de E/S DeltaV™
  • Solución de integración potente
  • Fácil de usar
  • Presentación modular y flexible