Interfaz del controlador serie S DeltaV™ para E/S PROVOX™

Descripción del producto

The DeltaV™ Controller Interface for PROVOX™ I/O can be used with both Control I/O and Distributed (MUX) I/O, which connects using the serial buffer card. The interface to PROVOX I/O uses an SQ or SX controller and a DeltaV power supply installed on the PROVOX I/O Carrier. With this solution, PROVOX I/O support is integrated into standard DeltaV engineering and diagnostics, including DeltaV Explorer and Control Studio.

Requerimiento de alimentación
12,0 VCC a 350 mA máx.
Protección del fusible
3.0 A, fusibles no reemplazables
Disipación de alimentación
3,6 W típica, 4,2 W máxima
Altura
19.7 cm
Profundidad
13.8 cm
Ancho
4.2 cm
Montaje
Ranuras asignadas del carrier
Temperatura de funcionamiento
De 0 a 60 °C (32 a 140 °F)
Temperatura de almacenamiento
De -40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Humedad relativa
5 a 95%, sin condensación
Descarga eléctrica
Onda sinusoidal de 10 g ½ durante 11 mseg
Vibración
1 mm punto máximo a punto máximo de 5 Hz a 13,2 Hz, 0,7 g de 13,2 Hz a 150 Hz

Características

  • Ofrece una actualización sencilla para controladores PROVOX™ IFC, UOC, SR90 y SRx
  • Maximiza la inversión en E/S PROVOX™
  • Permite reducir significativamente los costos de cableado y acortar los tiempos de entrega, ya que no hace falta recablear los dispositivos de campo con E/S nuevas
  • Se pueden montar dos controladores y fuentes de alimentación DeltaV™ en el carrier, para obtener una redundancia total del controlador
  • El controlador DeltaV™ para carriers de E/S PROVOX™ ofrece conexiones redundantes a los archivos de E/S de control y distribuidas.
  • Permite utilizar disposiciones redundantes flexibles que son posibles con E/S de control, incluidas las redundancias de tarjetas 1:1 y 1:N