DeltaV-P-SE4001S5T2B4

Tarjeta de secuencia de eventos serie S DeltaV™

Descripción del producto

When a process upset occurs, events can take place very rapidly throughout your process area. In order to correctly determine the cause of the upset, accurate recording and sequencing of the events is essential. DeltaV™ Sequence of Events provides a means of recording the events associated with a process upset, and using highly accurate time stamps to determine the precise order in which they occurred.

Cantidad de canales
16. Cada canal puede configurarse para operación DI o SOE
Exactitud del registro de tiempo
0,25 mseg en una tarjeta; 1 mseg en un controlador. Exactitud con referencia al reloj del sistema después de aplicar un filtro antirrebote de 4 mseg.
Velocidad de escaneo
0,25 mseg para los 16 canales
Aislamiento
Cada canal está aislado ópticamente del sistema y se prueba en fábrica a 1500 VCC.
Nivel de detección para encendido
> 2 mA
Nivel de detección para apagado
< 0,25 mA
Impedancia de entrada
5K ohmios (aproximado)
Corriente del bus local (12 VCC nominal) por tarjeta
50 mA típica, 75 mA máxima
Alimentación del circuito de campo por tarjeta
75 mA a 24 VCC (+ 10%)
Voltaje del circuito de campo
24 VCC
Temperatura de funcionamiento
De -40 a 60 °C (-40 a 140 °F)
Temperatura de almacenamiento
De -40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Humedad relativa
5 a 95%, sin condensación
Descarga eléctrica
Onda sinusoidal de 10 g ½ durante 11 mseg
Vibración
1 mm punto máximo a punto máximo de 2 a 13,2 Hz, 0,7 g de 13,2 a 150 Hz

Documentos y dibujos

Características

  • Captura eventos de alteración de procesos cerca del origen para una grabación más precisa
  • Ofrece una mayor resolución del registro del tiempo para una secuencia de eventos más exacta
  • Integra fácilmente datos con aplicaciones de escritorio para análisis e informes detallados