Tarjeta de E/S H1 con alimentación integrada serie S DeltaV™

Descripción del producto

The FOUNDATION Fieldbus S-series H1 I/O card with integrated power supports two Ff H1 segments, each supporting up to 16 Ff devices. Each segment runs an independent scheduler that controls the order of execution of each function block configured on the segment. DeltaV control modules provide a function block structure that defines the order of execution of each block on the segment, making it easy for each loop to be sequenced for efficient loop execution.

Cantidad de segmentos (puertos)
2
Cantidad de dispositivos de campo
16 por puerto (depende del consumo energético del dispositivo)
Cantidad de bloques funcionales Ff
96 por tarjeta (64 fieldbus y 32 DeltaV estándar)
Voltaje proporcionado por segmento
28-30 VCC (protegido contra cortocircuitos)
Corriente proporcionada por segmento
400 mA (protegido contra cortocircuitos)
Aislamiento
Cada puerto está aislado del sistema y de cada uno, y se prueba en fábrica a 1500 VCC.
Rango de señal nominal (span)
Foundation Fieldbus IEC 61158-2
Corriente del bus local por tarjeta (12 VCC nominal)
200 mA típica, 300 mA máxima
Disipación de calor
7,2 W
Temperatura de funcionamiento
De -40 a 70 °C (-40 a 158 °F)
Temperatura de almacenamiento
De -40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Humedad relativa
5 a 95%, sin condensación
Descarga eléctrica
Onda sinusoidal de 10 g ½ durante 11 mseg
Vibración
1 mm punto máximo a punto máximo de 5 a 13,2 Hz, 0,5 g de 13,2 a 150 Hz

Características

  • Aumenta la capacidad de E/S y reduce el cableado
  • Mejora la calidad y el desempeño al aprovechar los diagnósticos adicionales de los dispositivos de E/S FOUNDATION fieldbus
  • Las tarjetas H1 redundantes ofrecen mayor disponibilidad
  • Permite que los bloques funcionales DeltaV™ se ejecuten en la tarjeta H1 FOUNDATION fieldbus DeltaV, lo que ofrece un control sincronizado