No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
DeltaV-P-SE4302T02

CHARM DO aislado de 24 VCC DeltaV™

Descripción del producto

An isolated, digital output Characterization Module (CHARM) for 24 V DC Solenoid coils.

Tipo de dispositivo
Carga inductiva de 24 VCC
Rango de salida
De 4 VCC a 32 VCC
Clasificación de salida
1,0 A continua (corriente de entrada de 2 A durante < 100 mseg)
Corriente de fuga en estado apagado
1 mA máximo
Comportamiento de salida configurable
Salida momentánea, salida de pulsos continua
Aislamiento
El canal de salida está aislado galvánicamente y se prueba en fábrica con 1000 VCC
Protección del circuito de campo
Circuito limitante de corriente 4 A (cortocircuito) con desconexión térmica, restablecimiento automático. Cableado de campo desconectado. Fusible externo recomendado en la fuente de alimentación
Req. de alimentación CHARM
22 mA máx. a 24 VCC
Disipación de calor CHARM
0,46 W

Documentos y dibujos

Características

  • Eliminar el marshalling y agregar E/S en cualquier lugar de la planta sin afectar los gabinetes en la sala de control
  • No se necesitan gabinetes marshalling ni cableado cruzado; se requieren menos cables, mucho menos trabajo, y habrá menos puntos de contacto para las posibles fallas
  • No se necesitan gabinetes marshalling ni cableado cruzado; se requieren menos cables, mucho menos trabajo, y habrá menos puntos de contacto para las posibles fallas