No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
DeltaV-P-SS4301T01

CHARM LS DI NAMUR DeltaV™

Descripción del producto

A LS (Logic Solver) Digital Input Characterization Module (CHARM) for NAMUR sensors.

Tipos de sensores
Sensores NAMUR, contactos secos, contacto seco con resistencia de línea
Nivel de detección para encendido
> 2,1 mA (<4 kΩ)
Nivel de detección para apagado
< 1,2 mA (>9 kΩ)
Impedancia del canal
1,5 KW (aproximado)
Voltaje húmedo
12 voltios (± 5%)
Protección del circuito de campo
Circuito de limitación de corriente de 8 mA, cableado de campo desconectado
Req. de alimentación CHARM
24 mA máx. a 24 VCC
Disipación de calor CHARM
0,51 W
Capacidad de detección de fallas
Cortocircuito garantizado: <100 Ω, buen estado garantizado: 400 Ω a 40 kΩ, circuito abierto garantizado: > 75 kΩ
Tipo de canal configurable
Contacto seco o sensor de estado discreto cambiante <2 Hz

Documentos y dibujos

Características

  • Eliminar el marshalling y agregar E/S en cualquier lugar de la planta sin afectar los gabinetes en la sala de control
  • No se necesitan gabinetes marshalling ni cableado cruzado; se requieren menos cables, mucho menos trabajo, y habrá menos puntos de contacto para las posibles fallas
  • No se necesitan gabinetes marshalling ni cableado cruzado; se requieren menos cables, mucho menos trabajo, y habrá menos puntos de contacto para las posibles fallas