No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
DeltaV-P-SS4303T01

CHARM LS AI HART de 4-20 mA DeltaV™

Descripción del producto

A LS (Logic Solver) Analog Input Characterization Module (CHARM) for a 4-20 mA, with or without HART, input.

Tipos de sensores
4-20 mA con o sin HART, 0-20 mA, admite tipos de dispositivos de 2 y 4 hilos directamente, admite un dispositivo de 3 hilos alimentado con la energía del LS de 24 VCC
Rango de señal nominal (span)
4-20 mA, (0-20 mA opcional)
Rango de señal completa
0-24 mA
Impedancia de entrada
250 ohmios ±1%
Alimentación de campo (2 hilos)
15,0 V a 20 mA a 24 VCC de entrada
Precisión en el rango de temperatura
0,1% de span (0 a 60 °C), 0,25% de span (más de -40 a 70 °C)
Exactitud de seguridad
2% de span
Repetibilidad
0,05% de span
​Resolución
Convertidor A/D de 16 bits
Calibración
No se necesita ninguna
Protección del circuito de campo
Circuito de limitación de corriente de 30 mA, cableado de campo desconectado
Req. de alimentación CHARM
32 mA máx. a 24 VCC para configuración de dos cables, 8 mA máx. a 24 VCC para configuración de tres y cuatro cables
Disipación de calor CHARM
0,33 W
Compatibilidad con HART
Paso HART v7 para AMS, estado de dispositivo y variable HART v7 disponible para control
Tasas de actualización de datos HART
500 mseg

Documentos y dibujos

Características

  • Eliminar el marshalling y agregar E/S en cualquier lugar de la planta sin afectar los gabinetes en la sala de control
  • No se necesitan gabinetes marshalling ni cableado cruzado; se requieren menos cables, mucho menos trabajo, y habrá menos puntos de contacto para las posibles fallas
  • No se necesitan gabinetes marshalling ni cableado cruzado; se requieren menos cables, mucho menos trabajo, y habrá menos puntos de contacto para las posibles fallas