No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
DeltaV-P-SS4305T01

CHARM LS IS DI NAMUR DeltaV™

Descripción del producto

A LS (Logic Solver), IS (Intrinsically Safe) Digital Input Characterization Module (CHARM) for NAMUR sensors.

Tipos de sensores
Contactos secos, sensores NAMUR
Nivel de detección para estado activado
> 2,1 mA
Nivel de detección para apagado
<1,2 mA
Impedancia del canal
1 kOhm ±10%
Voltaje húmedo
8 VCC ±1 VCC
Capacidad de detección de fallas
Sensores NAMUR o paquete de resistores de campo; cortocircuito garantizado: < 100 Ω, buen estado garantizado: 360 Ω a 20 kΩ, circuito abierto garantizado: > 75 kΩ
Aislamiento
Aislado galvánicamente según EN 60079-11. Valor pico de voltaje 375 VCC.
Req. de alimentación CHARM
28 mA máx. a 24 VCC ±10%
Disipación de calor CHARM
0,57 W
Tipo de canal configurable
Contacto seco o sensor de estado discreto cambiante <2 Hz

Documentos y dibujos

Características

  • Eliminar el marshalling y agregar E/S en cualquier lugar de la planta sin afectar los gabinetes en la sala de control
  • No se necesitan gabinetes marshalling ni cableado cruzado; se requieren menos cables, mucho menos trabajo, y habrá menos puntos de contacto para las posibles fallas
  • Las E/S intrínsecamente seguras (IS) cumplen con las condiciones ambientales de clase 1, división 2 y zona II de IEC cuando debe ejecutar E/S en áreas clasificadas
  • Las E/S intrínsecamente seguras (IS) cumplen con las condiciones ambientales de clase 1, división 2 y zona II de IEC cuando debe ejecutar E/S en áreas clasificadas