DeltaV-P-VE4021

E/S remotas zona 2 serie M DeltaV™

Descripción del producto

DeltaV™ M-series Zone 2 Remote I/O scanners provide communication and control between the field devices and the other nodes on the control network. Control strategies and system configurations can be used with the DeltaV system’s powerful controllers with I/O residing either local to the controller, or on a remote I/O scanner. The Zone 2 Remote I/O offers maximum flexibility, easy plug-and-play installiong and is easy to use.

Requerimiento de alimentación
Proporcionada por el suministro de alimentación del sistema a través de portadores de alimentación/controlador de 2 espacios
Corriente máxima
2,0 A
Protección del fusible
3,0 A, fusibles no reemplazables
Disipación de alimentación
4,0 W típica, 5,4 W máxima
Montaje
En la ranura derecha del portador de alimentación/controlador
Temperatura de funcionamiento
De -40 a 70 °C (-40 a 158 °F)
Temperatura de almacenamiento
De -40 a 85 °C (-40 a 185 °F)
Humedad relativa
5 a 95%, sin condensación
Descarga eléctrica
Onda sinusoidal de 10 g ½ durante 11 mseg
Vibración
1 mm punto máximo a punto máximo de 5 Hz a 16 Hz, 0,5 g de 16 Hz a 150 Hz

Características

  • E/S remotas compartidas
  • Instalación plug and play sencilla
  • Fácil de usar