DeltaV-P-VE9921R123L39

DeltaV™ Simulate

Descripción del producto

DeltaV™ Simulate lets you use all DeltaV software for training and development without purchasing duplicate control hardware and on-line system licenses. This means you can use exactly the same software provided with your actual DeltaV system at a fraction of the cost. With the simulate suite you can also explore features of the DeltaV system that you have not yet purchased.

CPU
Procesador de doble núcleo de 2.0 GHz o superior
Memoria
Mínimo: 4 GB
Pantalla
Mínimo: 1024 X 768 con 65000 colores
Sistema operativo
Windows XP Professional para v9.3- v10.3, Windows 7 32-bit Professional para v11.3, Windows 7 de 64 bits o 32 bits Professional para v12.3 (y virtualización)
Espacio en disco
20 GB de espacio libre en la Unidad C antes de instalar el DeltaV Simulate
Puertos
Se requiere un puerto USB para la llave electrónica del sistema DeltaV Simulate (clave de hardware)

Documentos y dibujos

Características

  • Permite la configuración del DeltaV™ en un solo PC o en un sistema de nodos múltiples
  • Proporciona una simulación integrada del sistema de control (BPCS) y del sistema de seguridad (SIS)
  • Permite el desarrollo y pruebas de aplicaciones de control por lotes y continuas en un entorno de simulación fuera de línea
  • Admite la prueba de los dispositivos de campos inteligentes e interfaces OPC
  • Proporciona un entorno ideal para la capacitación de operadores y simulación del proceso
  • Admite la prueba rigurosa de las configuraciones de control y las gráficas del operador
  • Mejora la capacitación con la reproducción pregrabada de simulación.
  • Admite la virtualización de las estaciones de trabajo DeltaV™ y hardware del controlador