DeltaV-P-Whitelisting

Application Whitelisting for DeltaV™ Systems

Descripción del producto

Persistent cyber threats make it increasingly difficult to protect your business. Application Whitelisting for DeltaV Systems provides security from unwanted applications and code by protecting against zero-day malware and blocking advanced threats without requiring signature updates.

Detalles del servicio

Aplicación Whitelisting para sistemas DeltaV es una solución administrada centralmente que bloquea los ejecutables no autorizados en servidores y estaciones de trabajo DeltaV. Con la tecnología de Trellix™, esta solución de whitelisting usa un modelo de confianza dinámica y características de seguridad innovadoras para bloquear aplicaciones no autorizadas y frustrar las amenazas persistentes avanzadas (APT) sin firmas. Esta solución incluye Trellix® ePolicy Orchestrator®, una plataforma de gestión central que ofrece mayor visibilidad y simplificación de las operaciones para aumentar la productividad de IT, unificar las operaciones de seguridad para el control de procesos y reducir los costos generales de ciberseguridad.

Disminuya el riesgo con la protección de malware de día cero: El malware de día cero es una amenaza para la seguridad del software antivirus tradicional (listas negras) debido al retraso inherente entre el descubrimiento y la aplicación de parches. El software de Whitelisting deniega automáticamente las aplicaciones sin autorización previa.

Reduzca los ciclos de aplicación de parches que consumen mucho tiempo: Los productos antivirus tradicionales requieren parches con regularidad para mantener la seguridad contra exploits recién descubiertos. Whitelisting le brinda protección de punto final sin la necesidad de parches constantes.

Acepte automáticamente el software aprobado: El whitelisting dinámico permite la aceptación automática de las aplicaciones de confianza. Un modelo de confianza dinámico elimina la gestión de listas que requiere mucha mano de obra de whitelisting tradicional y requiere un uso insignificante de CPU y memoria.

Documentos