No hay imagen disponible
No hay imagen disponible
Su solicitud está siendo procesada.
Emerson-P-8104-AO-IP

PAC8000 Salida analógica de 8 canales, 4-20 mA

Descripción del producto

PAC8000 Salida analógica de 8 canales, 4-20 mA

Referencia
8104-AO-IP
Recuento y tipo de entrada analógica
Terminación única de 8 puntos a 4-20 mA; circuitos de campo no incendiarios
Resolución y velocidad
12 bit; 25mS; 0,75 s HART
Consumo de corriente
Potencia del sistema de 150 mA; Potencia del campo de 300mA
Detección de fallos
Detección de cortocircuito y circuito abierto

Características

  • PAC8000 E/S es una solución de E/S completamente modular para aplicaciones de uso general y de áreas peligrosas. Ofrece una amplia variedad de funciones de E/S y tiene una arquitectura abierta que permite la comunicación con una variedad de diferentes autobuses de campo, al seleccionar el tipo apropiado de Módulo de Interfaz de Autobús (BIM) o Controlador.
  • Las terminales de campo (uno por módulo de E/S) se aferran al portador y aceptan cables de campo sin necesidad de terminales o conexiones adicionales. Pueden cambiarse fácilmente si se dañan en el campo. Un sistema mecánico integral asegura que se mantenga la seguridad del equipo.
  • Los portadores forman la columna vertebral física y eléctrica PAC8000, al proporcionar un montaje en un panel plano o un tren DIN de sección T o G. Apoyan e interconectan el BIM o el Controlador, las fuentes de alimentación, los módulos de E/S y los terminales de campo, y transportan la dirección, los datos y las líneas de alimentación del Railbus interno
  • Para convertidores e indicadores remotos de I/P

Documentos y dibujos